Dokument herunterladen () von 20

EBH000O3TS5-D

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, Plattenmontage, zum Anschluss von Rundleitern - S-Brückenklemmen, Option zur Montage auf DIN-Schiene

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH000O3TS5-D
EAN
5027590336604
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
575 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Polzahl
3-polig
Montageart
DIN-Schiene
60 mm Sammelschienenmontage

Produktspezifikation exportieren