Dokument herunterladen () von 20

N052-024

24-Port 1 HE Rack-Montage Cat5e 110 Patchpanel, 568B, RJ45 Ethernet, TAA

General Specifications

Produktname
Eaton Tripp Lite series patch panel
Katalognummer
N052-024
UPC
037332013194
Produkt Länge/Tiefe
1 in
Produkthöhe
1.7 in
Produktbreite
18.9 in
Produktgewicht
0.9 lb
Einhaltung(en)
TAA-konform

Produktspezifikationen

Typ
Rackmount
Verpackungsinhalt
Cat5e Patchpanel 568B- 24-Port, 1 HE
Systemvoraussetzungen
Cat5/5e
Produktmerkmale
TAA Compliant
Produkthighlights
Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases
19-in. rackmount ready, 1U ( 1.75in )
EIA/TIA 2/32 spacing
Seite A Steckverbinder1
110 IDC
Seite B Steckverbinder1
RJ45 (FEMALE)
Seite B Steckverbinder3
RJ45 (FEMALE)
Technologie
Cat5/5e
Merkmale
Flex Center
Anzahl der Anschlüsse
24
TAA Compliance
Ja
POE-Typ
Typ 2 PoE+ (30 W, IEEE 802.3at)
Bedienfeldart
Punchdown

Produktspezifikation exportieren