Dokument herunterladen () von 20

NITD32M50

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 32 A, 415 V AC, V88/A1, 18 x 55 mm, gM, 32M50

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NITD32M50
EAN
5027590504140
UPC
051712844390
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
27.15 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A1
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
42.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
32M50
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
NITD
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
1.4 W
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88/A1
Baugröße
A1
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
CM32FC Camaster Sicherungshalter
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren