Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 25 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TIA25
|
| EAN |
5027590514217
|
| UPC |
051712392914
|
| Produkt Länge/Tiefe |
84.5 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
21 mm
|
| Produktgewicht |
48.75 g
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
| Modellcode |
25A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/A2
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M5
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
73 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
660 V
|
| Bemessungsspannung DC |
460 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
TIA
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
73 mm Stichmaß
|
| Konstruktion |
BS88/A2
|
| Baugröße |
A2
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Geeignet für |
CM32F Camaster-Sicherungshalter
RS32 Red Spot-Sicherungshalter |
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|