Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gM, 32M40
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
TIA32M40
|
EAN |
5027590514248
|
UPC |
051712392938
|
Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
Produkthöhe |
23 mm
|
Produktbreite |
23 mm
|
Produktgewicht |
57.7 g
|
Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
Stromstärkewert |
40A
|
Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Sicherungsgröße |
BS88/A2
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Halterungsabmessungen |
M5
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
73 mm
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
Motorbemessungsleistung |
32M40
|
Bemessungsspannung AC |
660 V
|
Bemessungsspannung DC |
460 V
|
Klasse |
Klasse gM
|
Sicherungstyp |
TIA
|
Betriebsklasse |
gM (Motorschutz)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Verbindung |
73 mm Stichmaß
|
Konstruktion |
BS88/A2
|
Baugröße |
A2
|
Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Geeignet für |
CM32F Camaster-Sicherungshalter
RS32 Red Spot-Sicherungshalter |
Betriebsspannung |
660 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|