Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

US80-0001
Modellcode: US 80.10VG.10.B.P.-.P.P04.W06.O.AOR.2,5.P.-

Eaton US Hydraulik Offline-Filtersystem, US 80.10VG.10.B.P.-.P.P04.W06.O.AOR.2,5.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), 400 mm²/s, 18,75 l/m

General Specifications

Produktname
Eaton US hydraulisches Offline-Filtrationssystem
Katalognummer
US80-0001
Produkt Länge/Tiefe
445 mm
Produkthöhe
730 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
59 kg
Einhaltung(en)
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
Modellcode
US 80.10VG.10.B.P.-.P.P04.W06.O.AOR.2,5.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Mikroglas (VG)
Viskosität – max
1860 SUS
Durchflussrate – max
18.75 l/min
Bemessungsfrequenz – max
50 Hz
Abscheiderate
10,0 µm
Geeignet für
Hydrauliköl
Anwendung
Systeme in Papier- und Zellstofffabriken; Große zentrale Hydraulikaggregate; Spritzgusssysteme; Pressen für Metallumformung; Extrusionsmaschinen

Produktspezifikation exportieren