Descargar documento () de 20
Controladores lógicos programables (PLC)

relés programables easyE4

Con los relés de control easyE4 de la serie Moeller de Eaton, las tareas de control se pueden implementar de manera rápida y eficiente, ya sea en aplicaciones industriales, de fabricación especializada o de construcción. Hasta 11 expansiones de E/S y una amplia gama de voltajes disponibles. Los nuevos dispositivos easyE4 no solo son fáciles de manejar, sino que también ofrecen una programación simple y flexible. El software easySoft es intuitivo y viene con cuatro lenguajes de programación diferentes. La incorporación de otras funciones, como el servidor web integrado y la interfaz Ethernet, convierte el easyE4 en un relé de control potente que también puede integrarse en las arquitecturas del sistema de la IIoT.  

 
Uso versátil:
Variantes de CC, CU y CA
Máxima flexibilidad:
Hasta 11 módulos de expansión por unidad base
Varias opciones de visualización y comunicación:
Servidor web integrado

Características principales

  • Amplio rango de voltaje (CC, CA, UC)
  • Hasta 11 módulos de expansión local por unidad base
  • 4 lenguajes de programación (LD, FBD, ST, EDP) disponibles en easySoft
  • Varias opciones de pantalla y visualización
  • Función de interrupción
  • Servidor web integrado
  • Análisis de señal de radio DCF77 
 

Más flexibilidad con menos componentes

Las unidades base easyE4 y los módulos de expansión de entrada/salida están disponibles con voltaje de CC, CA y UC (universal), lo que hace que los dispositivos sean ideales para usar en aplicaciones de construcción de máquinas o construcción. Mediante hasta 11 módulos de expansión, las unidades base pueden expandirse a un máximo de 188 entradas/salidas. Todas las expansiones pueden mezclarse y combinarse según sea necesario. Gracias a la inteligente tecnología enchufable, los módulos de expansión se pueden conectar o reemplazar rápidamente.

Utilice la tarjeta Micro-SD para la programación

Cada unidad base está equipada con una ranura para tarjeta micro SD. Mediante la tarjeta SD, los programas existentes pueden cargarse simplemente a los dispositivos, lo que facilita la puesta en marcha de los sistemas de producción de series, por ejemplo. Además, también se puede cargar una imagen de inicio individual, por ejemplo, el logotipo de su empresa. La tarjeta SD también se utiliza para el registro de datos y la evaluación posterior de los estados de funcionamiento. Además, la actualización de firmware se puede realizar a través de la tarjeta SD.

Opciones de programación personalizadas

El software fácil de usar easySoft, que se utiliza para programar los dispositivos easyE4, ofrece una introducción rápida y fácil a la programación. Los diagramas de circuito pueden crearse y adaptarse en una PC o directamente en la unidad base. Para este fin, hay cuatro lenguajes de programación diferentes (LD, EDP, FBD, ST) disponibles, que se pueden combinar según sea necesario.

Opciones de visualización versátiles

El easyE4 ofrece una variedad de opciones de visualización para adaptar de manera óptima la solución a sus necesidades y requisitos individuales. La opción de visualización más conveniente es usar easyE4 en combinación con el panel táctil de 8,9 cm (3,5”) XV-102-A0-35TQRB-1E4. Galileo permite la visualización gráfica. Una segunda opción para mostrar o cambiar textos y datos es utilizar la pantalla de la unidad base easyE4. Gracias al servidor web integrado, también se puede acceder a los datos a través de todos los dispositivos habilitados para Internet, como teléfonos inteligentes o tabletas.

Interfaz Ethernet para soluciones de IIoT

Los relés de control easyE4 son verdaderamente versátiles. Se pueden combinar hasta 8 dispositivos easyE4 dentro de una red NET. Sin embargo, integrados en las arquitecturas del sistema, los relés de control demuestran lo que realmente son capaces de hacer. Si se utiliza en combinación con otros productos de la cartera de Eaton, como la HMI XV100 y el PLC XC-152, el easyE4 puede integrarse fácilmente en el Internet Industrial de las Cosas (Industrial Internet of Things, IIoT) a través de la interfaz Ethernet integrada. Se utiliza un enrutador para transferir los datos de todos los dispositivos conectados a la nube, lo que permite acceder a ellos donde y cuando sea necesario.

Interfaz de usuario para acceder a easyE4

La API JSON del servidor web easyE4 se puede utilizar para comunicarse a través de solicitudes HTTP-GET. Esto significa que se puede acceder a operandos, ajustes del dispositivo y datos de easyE4 en modo de escritura y lectura en diferentes entornos de programación.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

Relé de control easyE4

Implementación flexible y eficiente de tareas de control

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close