El UPS 5P de Eaton es una solución de respaldo de energía de clase empresarial, disponible para montaje en torre, en pared y en rack. Modelos compactos que cuentan con una altura de 2U y menor profundidad que los UPS tradicionales, haciéndolos perfectos para el montaje en rieles de 2 o 4 postes, o en paredes. El UPS 5P ofrece flexibilidad en tipos de batería con dos modelos que utilizan baterías de iones de litio. Complete su solución de respaldo de energía combinar el UPS 5P con una tarjeta de red Gigabit de Eaton, la primera en la industria en cumplir con los estándares de ciberseguridad de UL e IEC, y la plataforma Intelligent Power Management (IPM) de Eaton para la gestión uniforme de su equipo conectado.
Aplicaciones: Armarios de red, salas de servidores, TI distribuida, informática perimetral.
Tarjeta de red Gigabit Eaton
Sonda de monitoreo ambiental Eaton Gen 2
Servicio de monitoreo remoto PredictPulse de Eaton
Eaton Intelligent Power Manager
PDU de rack con ATS de Eaton
FlexPDU y PDU de derivación para mantenimiento de Eaton
UPS 5PX de Eaton
Bastidor de servidor de gabinete RS de Eaton