Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Disyuntores de la serie NRX con Digitrip

Los interruptores de potencia de bajo voltaje de la serie NRX de Eaton satisfacen las necesidades de las aplicaciones de distribución de energía de bajo voltaje a nivel mundial. Los tamaños compactos minimizan el espacio de piso que no genera ingresos y el diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración del panel y de la placa de conmutación. El interruptor de la serie NRX satisface las necesidades de cualquier cliente al combinar las capacidades nominales de alta interrupción y resistencia de corta duración con una amplia gama de unidades de disparo y comunicaciones fáciles de integrar.

Presentamos el ICCB más reciente y más avanzado tecnológicamente de Eaton

Interruptor de potencia Power Defense

Nuestro nuevo ICCB Power Defense proporciona toda la funcionalidad a la que se ha acostumbrado con el interruptor de energía de bajo voltaje de la serie NRX y ofrece tecnología de interruptor de vanguardia con reducción de arco eléctrico adicional, comunicaciones integradas, todo en un interruptor calificado a nivel mundial. 

Eche un vistazo.

Características principales

  • El software de Eaton ayuda a simplificar las pruebas, la capacidad de servicio y la personalización, lo que genera ahorros importantes de tiempo y mano de obra
  • Una interfaz de usuario mejorada permite a los ingenieros ver y ajustar de forma remota los ajustes de la unidad de disparo.
  • El tamaño compacto de las estructuras de la serie NRX ayuda a reducir el espacio que no genera ingresos
  • El diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración del panel y el tablero de distribución
Especificaciones

Presentamos el ICCB más reciente y más avanzado tecnológicamente de Eaton

Interruptor de potencia Power Defense

Nuestro nuevo ICCB Power Defense proporciona toda la funcionalidad a la que se ha acostumbrado con el interruptor de energía de bajo voltaje de la serie NRX y ofrece tecnología de interruptor de vanguardia con reducción de arco eléctrico adicional, comunicaciones integradas, todo en un interruptor calificado a nivel mundial. 

Eche un vistazo.

Descargar enlaces
X
Download Close