Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Módulo de potencia de rack de Eaton

El módulo de alimentación de rack (Rack Power Module, RPM) de Eaton simplifica la distribución de energía del centro de datos con hasta 36 kW de energía sin la necesidad de un gabinete de infraestructura dedicado. Las placas de receptáculo personalizables, incluidos los receptáculos de bloqueo, le permiten configurar el RPM para que se adapte a su centro de datos sin llamar a un electricista autorizado. 

Costos de infraestructura más bajos

La distribución de punto único minimiza el tendido y la administración de cableado.

Personalice las opciones de entrada y salida

Elija entre cuatro opciones de entrada y 15 placas de salida, incluidos los receptáculos IEC y NEMA, rectos y de bloqueo.

Compruebe rápidamente la carga del circuito

El LED de “ecualización de potencia” en el frente proporciona una indicación visual rápida de la carga de potencia de cada circuito.
Especificaciones

Especificaciones generales

PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO

50,8 cm (20 in) (con cable)

66 cm (26 in) (cableado)

ALTURA DEL PRODUCTO

13,2 cm (5,2 in)

ANCHO DEL PRODUCTO

44,2 cm (17,4 in)

PESO DEL PRODUCTO

De 16,3 kg a 22,7 kg (de 36 lb a 50 lb) (según los cables)

GARANTÍA

3 años

DIRECCIÓN DE MONTAJE

Horizontal

COLOR

Negro

FACTOR DE FORMA

Montaje en rack o en pared, 3 unidades

Opciones de configuración

VOLTAJE DE ENTRADA

208 V (trifásico)

400 V (monofásico)

CONEXIONES DE ENTRADA

Cableado

Unidad BladeUPS, 208 V

IEC309-60 de 5 hilos

NEMA I21-30P

Unidad BladeUPS, 400 V

LONGITUD DEL CABLE DE ENTRADA

Cableado

1,8 m (6 ft)

10 ft

15 ft

20 ft

MEDICIÓN

Ecualizador de potencia

Sistema de administración de energía (sin tarjeta)

Sistema de gestión energética (con tarjeta)

PLACAS DE RECEPTÁCULO DE TOMACORRIENTE (DOS PLACAS POR UNIDAD)

L21-20R (2 por placa)

L21-30R (2 por placa)

L6-15R (3 por placa)

L6-20R (3 por placa)

L6-30R (3 por placa)

5-15R (6 por placa)

5-20R (6 por placa)

L14-20R (3 por placa)

L14-30R (3 por placa)

IEC320-C13 (208 V) (12 por placa)

IEC320-C19 (208 V) (6 por placa)

IEC320-C13 (230 V) Internacional (12 por placa)

IEC320-C19 (230 V) Internacional (6 por placa)

L15-20R (2 por placa)

L15-30R (2 por placa)

 

Descargar enlaces
X
Download Close