Descargar documento () de 20
Supercapacitores

Módulo de supercondensador XLM

Los módulos de supercapacitores XLM de Eaton proporcionan almacenamiento de energía para potencia de puente a fin de mejorar la calidad de la energía, a la vez que ofrecen alta densidad de potencia para reducción de energía máxima y captura de energía para varias aplicaciones. En comparación con la tecnología que ofrece la competencia, el XLM puede aumentar la vida útil de un sistema de respaldo y eliminar la necesidad de piezas y baterías de repuesto. El módulo XLM puede cablearse en serie o en paralelo para cumplir con los requisitos de la aplicación. Los módulos de supercapacitores cumplen con RoHS y no requieren de ningún sistema de gestión de baterías (BMS) debido a la tecnología de balanceo de celdas de Eaton.

Los módulos supercapacitores XLM son dispositivos de almacenamiento de energía autónomos compuestos por 23 celdas de supercapacitor XL60 individuales. Los productos se montan fácilmente en bastidor e incluyen circuitos integrados de gestión de voltaje de celda y alarma de sobrevoltaje. La familia cumple con RoHS y cuenta con reconocimiento UL.

Montaje fácil en bastidor
Ciclo de vida prolongado
Libre de mantenimiento

Tecnología de UPS y supercapacitores en el corazón del hospital

“La razón más importante para la instalación de UPS con supercapacitores fue su capacidad de reducir picos. Como ventaja adicional, también brindan respaldo UPS tradicional”. Juhani Jauhiainen, ingeniero de hospital, distrito hospitalario de Pirkanmaa

Los supercapacitores impulsan el uso de instalaciones solares de vanguardia

Los supercapacitores son una opción atractiva cuando la densidad o la capacidad de la energía se deben equilibrar con la densidad de la potencia, o con la rapidez con la que se debe absorber o suministrar esa energía. Esta capacidad se requiere en tiempo real para que coincida con la demanda y el suministro, y para controlar el aumento o la disminución de la energía que suministran las tecnologías solares.

Mantener la industria en movimiento con Eaton

Una caída de energía de milisegundos a 30 segundos puede causar horas de inactividad y costar millones de dólares a una planta de fabricación. Para proteger instalaciones industriales de problemas comunes de calidad de energía y apagones incluso por período ínfimos, Eaton ha desarrollado el supercapacitor XLM...
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close