Descargar documento () de 20

730-32039-00P

Eaton DG1 Battery for real-time clock in DG1 variable frequency drive

General specifications

Product Name
Eaton DXG Battery
Catalog Number
730-32039-00P
EAN
4015081721726
Product Length/Depth
14.5 mm
Product Height
14.5 mm
Product Width
25.5 mm
Product Weight
0.011 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Used with
DG1
Product Category
Accessories
Type
Battery for real-time clock
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.