Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HC2LP Inductor

Eaton's HC2LP family power inductors come in a 19.2 mm x 19.2 mm surface mount package in a 11.18 mm height and are designed for high density, high current/low voltage applications. They utilize a foil construction that adds higher reliability over traditional magnet wire enabling higher frequency circuit designs up to 1 MHz. HC2LP power inductors can be used in several applications including server, distributed power systems DC-DC converters, general purpose low voltage power supplies, computer systems, industrial equipment, Point of Load (POL) coverters, and Networking/Telecom power supplies.

Low profile
Foil construction
High current carrying capacity

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Technical support

Contact us