Eaton's HCP family high current power inductors offer three footprints with an inductance range from 0.095 uH to 4.7 uH, current range from 5.0 A to 53 A and frequency range up to 2 MHz. HCP power inductors can be used in several applications including multi-phase regulators, Voltage Regulator Modules (VRMs), desktop and server VRMs and EVRDs, Point-of-Load (POL) modules, notebook regulators, battery power systems, data networking and storage systems, graphics cards, base station equipment, DCR sensing circuits, distributed power systems DC-DC converters and Field Programmable Gate Array (FPGA) DC-DC converters.
Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.
Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.
In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.
Support
Technical support