Eaton’s automotive grade multilayer (MCLA) are low profile, low dissipation inductors for high frequency filtering, impedance matching, and RF tuned circuits in automotive transmitting and receiving within a vehicle. They come in several industry standard footprints and offer high Q and high current capability. The chip inductors are available utilizing either magnetic or non-magnetic core material structures.
The MCLA chip inductors are ideal for wireless RF modules such as Wi-Fi, Bluetooth®, and satellite applications. The products are AEC-Q200 Grade 3 qualified for superior mechanical and electrical performance in automotive applications.
Technical data sheets
MCLA1005V2- 0402 (1005 metric) Automotive multilayer chip inductor
MCLA1608V1- 0603 (1608 metric) Automotive high inductance multilayer chip inductor
MCLA1608V2- 0603 (1608 metric) Automotive multilayer chip inductor
MCLA2012V1- 0805 (2012 metric) Automotive high inductance multilayer chip inductor
MCLA3216V1- 1206 (3216 metric) Automotive high inductance multilayer chip inductor
Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.
Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.
In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
Support
Technical support