Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

UP Inductor

Eaton's UNI-PAC (UP) power inductors utilize ferrite core material in a drum core construction with several options to choose from.  The UP family (1B, 2B, 3B, 4B) have maximum power density and are ideal for applications requiring low inductance and high current in a miniature package. Current values range from 0.28 A to 52 A.  Inductance values range from 0.47 uH to 1000 uH. The UP family can be used in several applications depending on your specific requirements.    

Drum core power inductor
Low profile, miniature sizes available.

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

Download Links
X
Download Close