The Eaton XTM-18 supercapacitor module is a high-reliability energy storage solution providing highdensity power for warehouse automation machines such as pallet movers and Automated Guided Vehicles (AGVs), material handling equipment (MHE), wind turbines, battery-started generators, vehicle engines, and for peak power shaving to ensure power quality.
With millions of charge/discharge cycles and up to 20 years of operating life, XTM-18 modules can replace or augment existing battery systems. The compact design allows for easy integration in space-constrained applications with no external monitoring system required. Each module comprises six supercapacitor cells with an ESR of 22 milliohms, operating voltage of 18V, and combined capacitance of 61.7 F
This tool is designed to calculate and compare the total cost of ownership over the life of the backup power system for two energy storage technologies.
Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.
Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.
In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.