Eaton's XV family of supercapacitor cells provide very high capacitance for peak power, charge/dischrage cycling and backup power applications in the hundreds of watts to low kilowatt power systems. They are used in a variety of applications including automotive, medical, aerospace and industrial backup.
The XV family ranges from 300 F to 600 F with operating temperatures from -40 °C to +85 °C. They can work as standalone energy storage or in combination with batteries to extend run time or lifetime. The family is RoHS compliant and UL registered component.
XV Supercapacitor data sheet
Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.
Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.
In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.