Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XVM Supercapacitor module

The XVM supercapacitor module offers easy integration for 12 V systems and can be series connected to hundreds of volts. They can provide up to a few kilowatts of power for backup applications such as wind turbines and UPSs or quick charge and high cycling experienced in warehouse automation.

The module is RoHS compliant, UL recognized and vibration resistant and is rated for up to 16 V operation, 65 F. 

Easy mounting
Extends 12 V battery life
Vibration resistant

Automobilindustrie

Elektronische Systeme für die Automobilindustrie spielen eine entscheidende Rolle in modernen Fahrzeugen und verbessern Sicherheit, Leistung und Komfort. Die elektronischen Komponenten von Eaton sind AEC-Q-qualifiziert für den Einsatz in Antriebsstrang- und Fahrwerkselektronik, Sicherheitssystemen und Infotainment-Anwendungen, um die Leistung und den Komfort für Fahrer und Fahrgäste zu verbessern.

Industrie

Elektronikkomponenten spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und ermöglichen Automatisierung, präzise Steuerung und Datenanalyse.

In der Industrieelektronik finden diese Komponenten Anwendungen in den Bereichen Automatisierung, Motorsteuerung, Robotik und Leistungsumwandlung. Die Komponenten von Eaton sorgen für effiziente und zuverlässige Industriesysteme.

Produkte

Specifications

technischen Daten einzusehen

Download Links
X
Download Close