Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EGJ Explosionssichere Verteilerkästen

EGJ explosionssichere Verteilerkästen von Eatons Baureihe Crouse-Hinds sind für die bündige Installation auf der Betonpumpeninsel von Tankstellen ausgelegt.  EGJ-Verteilerkästen sind für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I und Klasse II zugelassen.

Zertifizierungen und Konformität

NEC und CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppe D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • UL-Norm: 1203
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 30

Gestaltungsmerkmale

  • Die Abdeckung ist mit O-Ring-Dichtung versiegelt, um das Gerät regendicht zu machen
  • Die Abdeckungsaussparung ermöglicht das Öffnen der Abdeckung des Benzintanks
  • Zwei gebohrte und angezapfte Leitungseinführungen an der Unterseite und sechs an den Seiten
  • Stopfen sind für die beiden unteren und vier der seitlichen Eingänge zur Auswahl der Kabelanordnung vorgesehen
  • ES-Dichtungsnaben werden in den Boden geschraubt, um die Hauptzufuhr abzudichten
  • Mitgelieferte Dichtungsmasse zum Ausfüllen des Raums zwischen Deckelflansch und Karosserierand, um die Ansammlung von Wasser, Schmutz und Eis zu verhindern; die Masse bleibt geschmeidig und lässt sich leicht entfernen
  • Unbenutzte Leitungseinführungen müssen sicher mit Rohrstopfen vom Typ PLG verstopft werden, um flammenfeste Bedingungen zu gewährleisten

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Feraloy-Eisenlegierung mit galvanischer Verzinkung und Aluminium-Acrylfarbe
  • Abdeckungen – kupferfreies Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close