Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GUP Compact Explosionssichere Verteilerkästen

Mit ihrer kompakten Größe werden die explosionsgeschützten GUP-Verteilerkästen der Baureihe Crouse-Hinds werden in behandelten, starren Schutzschlauchsystemen in Gefahrenbereichen eingesetz, um als Abzweig- oder Zugkasten zu dienen.  Sie sind ideal, wenn der Platz begrenzt ist, wie z. B. bei Benzinpumpen.

Zertifizierungen und Konformität

NEC und CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III

UL-Norm:

  • UL1203

CSA-Norm:

  • C22.2 Nr. 30

Gestaltungsmerkmale

  • Kompaktes Design – ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf
  • Lieferung mit einer Vielzahl von Naben für flexiblen Einbau (sechs Naben und drei Stopfen oder 10 Naben und sieben Stopfen)
  • Die Abdeckung ist mit Standard-O-Ring-Dichtung versiegelt und bietet so ein regendichtes Gehäuse

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Feraloy-Eisenlegierung mit galvanischer Verzinkung und Aluminium-Acrylfarbe
  • Abdeckungen – kupferfreies Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close