Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
  • Eaton solar panels with city skyline

    Energiespeichersysteme

    Energiespeicher ermöglichen es Hausbesitzern, Unternehmen, Industrieanlagen und Städten, Energie zu speichern, wann immer sie verfügbar ist, und sie bei Bedarf wieder abzugeben. Mithilfe von Energiespeichersystemen und Solarmodulen können wir für die Stromversorgung von Häusern und Gebäuden oder zum Aufladen von Elektrofahrzeugen einen höheren Anteil der lokal erzeugten erneuerbaren Energie nutzen. Nehmen Sie Ihre Energieversorgung selbst in die Hand, senken Sie Ihre Energiekosten, reduzieren Sie Ihre CO2-Emissionen und vereinfachen Sie den Übergang in eine grünere, nachhaltigere Zukunft.
    Kontaktieren Sie unsere Experten
Laptop-with-upward-trending-arrow-proof-points.png

Erhöhung des

Eigenverbrauchs

electric-vehicle-icon-teal-100x64 icon green

Integration

von Elektrofahrzeugen

globe-teal-icon

Reduzierung

CO2- Emissionen

solar-panel-proof-point.png

Nachrüstung

bestehender Anlagen

bar-chart-growth-teal-icon

Netzeinschränkungen

Überlastung

check-list-proof-points.png

Lastspitzenglättung

und größere Netzstabilität

Passende Modelle

Stromspeicher für Haushalte und kleine Gewerbegebäude

  • Integration von Hybrid-Wechselrichter und Batteriemodulen
  • Effektiver Netzausgleich für Schieflasten
  • Für Ein- und Mehrfamilienhäuser
  • Vier intelligente Betriebsmodi für Energieoptimierung
  • Mobile Anwendungsschnittstelle für einen intuitiven Überblick über die photovoltaische Energieerzeugung

Nennleistung des Wechselrichters: 3,6 kW bis 6 kW

Speicherkapazität: 5,12 kWh bis 25 kWh

eaton-xstorage-hybrid-single-phase-inverter-with-4-batteries-R.jpg

Nennleistung des Wechselrichters: 8 kW bis 12 kW

Speicherkapazität:  10 kWh bis 40 kWh

Eaton xstorage hybrid three phase inverter batteries

Energiespeicherung für Unternehmen

  • Ununterbrochene Energieversorgung von hoher Qualität
  • Integration von erneuerbaren Energien in die Energieversorgung
  • Integration von Ladestationen für Elektrofahrzeuge
  • Energiespeicherung und -verwendung zu Spitzenzeiten für Lastspitzenglättung
  • Teilnahme an Demand-Response-Programmen
  • Netzunabhängige Stromversorgung und Rückverkauf an das Stromnetz

Nennleistung des Wechselrichters: 3,6 kW bis 12 kW

Speicherkapazität: 5,12 kWh bis 25 kWh

Eaton xstorage hybrid three phase

Nennleistung des Wechselrichters: 10 kW bis 200 kW

Speicherkapazität: 21 kWh bis 750 kWh

xStorage Compact_L2.jpg

Nennleistung des Wechselrichters:250 kW bis 3 MW

Speicherkapazität: 350 kWh bis 8 MWh

xStorage large with 1 battery unit

Testen Sie unseren kostenlosen Konfigurator

Mit unserem Online-Konfigurator können Sie Ihren zukünftigen Stromspeicher ganz nach Ihren Bedürfnissen entwerfen und anpassen.

Berechnen Sie Ihre Ersparnisse mit unserem kostenlosen Tool

Möchten Sie auf Ihrem Parkplatz Ladestationen für Elektrofahrzeuge installieren? Denken Sie über die Installation von Solarzellen auf Ihrem Dach nach? Wie viel würde es kosten und welche Energieeinsparungen sind zu erwarten?

Entdecken Sie die Eaton Building Energy Management Software

Die Überwachung und Steuerung komplexer Stromflüsse ist für den Betrieb eines Energiezentrums unerlässlich. Daraus ergeben sich Vorteile wie geringere CO2-Emissionen und geringere Energiekosten, ohne dass der Komfort der Gebäudenutzer beeinträchtigt wird. Unsere Building Energy Management Software bietet eine Komplettlösung für die Verwaltung Ihres Energiezentrums.

Was ist Energiespeicherung und wie nutzt man sie?

Mit einem Energiespeichersystem können Sie die erzeugte Energie aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, was die Steuerung von Energieangebot und -nachfrage (Lastspitzenglättung) über verschiedene Zeiträume ermöglicht. Es spielt eine Schlüsselrolle beim Netzausgleich und bei der Überwindung von Netzbeschränkungen, insbesondere bei der Integration erneuerbarer Energiequellen und der Einbindung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Der Einsatz von Energiespeichern kann die Treibhausgasemissionen reduzieren, den Betrieb von Elektrofahrzeugen unterstützen und den CO2- Ausstoß verringern.

Finanzierung der Energiewende

Eaton bietet kundenspezifische Finanzierungslösungen, um Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer Umstellungspläne bei gleichzeitigem Erhalt des Cashflows zu unterstützen. In einer Zeit hoher Energiekosten und damit verbundener Risiken suchen intelligente Unternehmen nach Möglichkeiten, um die Kontinuität ihres Betriebs zu sichern und gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, in grüne, kohlenstoffarme Technologien zu investieren.

Wartung Ihres Energiespeichersystems

Wenn Sie Ihre Ladestationen in einem optimalen Zustand halten, können Sie das Beste aus Ihrer Investition machen. Im Rahmen Ihres Servicevertrags überprüfen zertifizierte Techniker Ihre Ladestationen und alle Wartungsarbeiten oder notwendigen Reparaturen werden mit Eaton-Service-Software und Original-Ersatzteilen durchgeführt.
  • Kundenreferenzen

    Erfahren Sie mehr darüber, wie die Energiespeichersysteme von Eaton unsere Kunden effektiv beim Erreichen Ihrer Energieeffizienzziele unterstützen.