Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECOCEL 100

BECOCEL Filtercellulose ist ein hochreiner Cellulosefaserstoff unterschiedlicher Länge und fein auffibrilliert. Seine Faserstruktur bildet einen lockeren, doch verstärkten Filterkuchen, der eine große Trubaufnahmekapazität aufweist. BECOCEL Filtercellulose kann als das einzige Filterhilfsmittel eingesetzt oder zu anderen Filterhilfsmitteln hinzugefügt werden.

BECOCEL 100 hochreine Filtercellulose ist sehr fein verarbeitet und wird für eine wirtschaftliche Anschwemmfiltration in vielen Anwendungen in der Lebensmittelherstellung und der chemischen Industrie eingesetzt.

Filtermaterial
Hochreiner Cellulosefaserstoff
Anwendungen
Anschwemmfiltration
Filtrationsgrad
Fein

Hauptmerkmale

  • Ultrafeine Partikel von anorganischen Hilfsmitteln werden zurückgehalten
  • Aufgrund des verstärkenden Effekts von BECOCEL-Filtercellulosefasern kommt es im Filterkuchen zu keinen „Rissen“ und „Pitting“
  • Druckstöße werden kompensiert
  • Durchsatz und Filtrationszyklen werden erhöht
  • Kürzere Reinigungszyklen von Filterausrüstung
  • Optimale Filtratklarheit
  • Kleine Schadstellen im Stützmedium des Filterkuchens werden überbrückt
  • Die Lebensdauer der Stützschichten (BECO® ENDURA®) ist deutlich erhöht
  • Verunreinigungsfreie Abfallentsorgung
Produkte
BECOCEL-Filtercellulosen Rohdichte
g/l
Aufbau Menge ungefähr
erforderlich*
g
100  
165-225
Pulver 430
150  
150–180
Pulver 340
250  
110-150
Pulver 310
2000  
10–60
fasrig 100
* für 1 mm Strichdicke und 1 m² Filterfläche
Download Links
X
Download Close