Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

WPL

Die Anschraubpatronen von Eaton wurden entwickelt, um einen der höchsten Reinheitsgrade für Hydrauliksysteme zu erreichen. Dazu werden Patronen verwendet, die in viele führende Filtersysteme auf dem Markt passen. Die Anschraubpatronen bestehen aus einem Filterkopf, der direkt in die Leitung eingebaut wird, und einer Patrone mit einem Filterelement. Die Patrone und der Filterkopf sitzen so fest aufeinander, dass keine Lecks entstehen. Die Anschraubpatronen sind problemlos ohne besondere Ausrüstung oder Werkzeug einzusetzen.

Filtertyp
Wechselfilter
Max. Betriebsdruck
Bis zu 10 bar
Betriebstemperatur
-10 °C bis 110 °C

Hauptmerkmale

  • Anwendbar mit einer Vielzahl von Medien wie Ölen, Kraftstoffen und synthetischen Flüssigkeiten
  • Patronendruck bis zu 10 bar
  • Durchflussmenge von bis zu 180 l/min
  • Großer Arbeitsbereich an Betriebstemperaturen von -10 °C bis +110 °C
  • Buna-N Dichtungen
  • Anschlussgröße ¾”, 1 ¼”, 1 ½” in NPT

Anwendungen

  • Kühlkreisläufe
  • Schmierölsysteme
  • Kraftübertragungen
  • Kompressoren
  • Hydrostatische Füllpumpen
  • Kraftstofftransfer
Produkte

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10 bis 110 °C
Betriebsmedium Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 145 psi (10 bar)
Öffnungsdruck-Bypassventil für Druckfilter: Δp 2 bar
Öffnungsdruck-Bypassventil für Saugfilter: Δp 0,3 bar
Dichtung: Nitril (NBR)

Technische Daten und Produktführer

Anschraubpatronen Nennmaße Anschlussgröße (BSPP- oder NPT-Gewinde) Max. Betriebsdruck (bar) Filterfeinheit  (μm) Verschmutzungs
anzeiger
Optionen
WPL 45 ¾" 145 / 10 10P*, 10 VG**
E-O
90 1 ¼"
130 1 ¼"
180 1 ½"
260 1 ½"
*P = Papier
**VG = Glasfaservlies
Download Links
X
Download Close