Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DTEF

Rücklauffilter der Baureihe DTEF von Eaton eignen sich für Betriebsdrücke von bis zu 10 bar. Druckspitzen werden mit ausreichender Sicherheit aufgenommen. Die Filter der Baureihe DTEF werden direkt am Behälter montiert und an die Rücklaufleitung angeschlossen. Beim Austausch des Filterelements verhindert eine lösbare Verbindung zwischen Filteroberteil und Filtertopf ein Zurückfließen von verunreinigtem Öl in den Tank. 

Filtertyp
Tankeinbau
Max. Betriebsdruck
10 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 100 °C

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten
Produkte

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10 bis +100 °C
Betriebsmedium: Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Öffnungsdruck Bypassventil: 2 bar/3,5 bar
Prozessanschluss: Gewindeanschluss
Gehäusematerial Standard: Oberteil AL, Verschlussschraube/Filtertopf Polyamid glasfaserverstärkt
Gehäusematerial IS10/Kategorie 2 und 3: Oberteil AL, Verschlussschraube/Filtertopf Polyamid glasfaserverstärkt
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: horizontal
Behältervolumen: 2x 0,3 l
Download Links
X
Download Close