Die wichtigsten Anwendungsbereiche für ECOLINE-Beutelfiltergehäuse:
Qualitativ hochwertige und kostengünstige Gehäuse für Anwendungen bis zu 6 bar. Bei kostenanfälligen Anwendungen können Sie jetzt die Vorteile der ECOLINE-Edelstahlgehäuse von Eaton zu einem Preis nutzen, der sich mit dem für Systeme aus Kohlenstoffstahl vergleichen kann. Selbst wenn Ihre Anwendung heute noch keine Edelstahlausführung erfordert, können Sie dennoch die Vorteile der überlegenen Korrosionsbeständigkeit und Einheitlichkeit der Leistung von Edelstahl nutzen. Sollten sich Ihre Prozessparameter in der Zukunft ändern, können Sie die Kosten und den Aufwand einer teuren Aufrüstung von Kohlenstoffstahl vermeiden. Mit seinem einfachen und bedienerfreundlichen V-Bügelverschluss sparen die ECOLINE-Gehäuse auch Betriebskosten, denn ein Beuteltausch ist schnell und einfach erledigt.
Verfügbare Optionen
| Modelle | Anzahl der Filterbeutel |
Größe | Durchflussrate (m3/h) |
Max. Druck (Bar) |
Max. Temp. ℉ (℃) |
Gehäusevolumen (l) |
Gehäusegewicht (kg) |
E/A Anschlüsse |
| EBF-0101 | 1 | 1 |
20 | 6 | 120 | 15,5 | 7,5 | 2" BSP-Innengewinde |
| EBF-0102 | 1 | 2 |
40 | 6 | 120 | 27,0 | 11,0 | 2" BSP-Innengewinde |
| EBF-0103 | 1 | 3 |
6 | 9 | 120 | 3,0 | 3,5 | 1 1/2" BSP-Innengewinde |
| EBF-0104 | 1 | 4 |
12 | 9 | 120 | 4,5 | 4,5 | 1 1/2" BSP-Innengewinde |