Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MDD

Umschalt-Mitteldruckfilter (Duplex-Ausführung) eignen sich für Betriebsdrücke bis zu 200 bar. Druckspitzen werden mit ausreichender Sicherheit aufgenommen. Doppelschaltfilter können ohne Betriebsunterbrechung gewartet werden. Das Oberteil beinhaltet ein Schaltorgan, welches ein Umlenken des Volumenstromes von der verschmutzten auf die saubere Filterseite ohne Betriebsunterbrechung ermöglicht.

Filtertyp
Inline-Ausführung
Max. Betriebsdruck
200 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 100 °C

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten

Anwendungen:

  • Mineralöle
  • Wasserbasierte Emulsionen
  • Wasserglykol
  • Die meisten synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle
Produkte

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10 bis +100 °C
Betriebsmedium: Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 200 bar
Prüfdruck: 286 bar
Prozessanschluss: Gewindeanschluss
Gehäusematerial: C-Stahl
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Entlüftungs- und Messanschlüsse Schmutzseite: BSPP ¼
Messanschlüsse Reinseite: BSPP ½
Download Links
X
Download Close