Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TEFB

Return-Line Filter der Baureihe TEFB eignen sich für Betriebsdrücke von bis zu 10 bar und verfügen über einen integrierten Belüftungsfilter, wodurch sich die Gesamtanzahl der Systemkomponenten verringert. Dank der praktischen Konstruktion ist der Rücklauffilter leicht zu warten. Beim Austausch des Filterelements verhindert eine lösbare Verbindung zwischen Filteroberteil und Filtertopf ein Zurückfließen von verunreinigtem Öl in den Tank.

Filtertyp
Tankeinbau
Max. Betriebsdruck
10 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 100 °C

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung
  • Hohe intrinsische Stabilität
  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten
Produkte

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10 bis 100 °C
Betriebsmedium Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Öffnungsdruck Bypassventil: 2 bar
Prozessanschluss: Gewindeanschluss
Gehäusematerial Standard: AL-Guss, Polyamid glasfaserverstärkt (Verschlussschraube, Filtertopf)
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Einbaulage: vertikal
Behältervolumen: 0,2 l
Download Links
X
Download Close