Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

VS5 Sensor

Mit Hilfe der elektronischen Verschmutzungsanzeige VS5 können Benutzer die Ausfallzeiten ihrer Maschinen minimieren und gleichzeitig ihre Betriebsabläufe optimieren. Die optische Anzeige bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, den Zustand des Filters zu überprüfen. Auf diese Weise sind Bediener in der Lage, im Rahmen einer Strategie für vorbeugende Wartung fundierte Entscheidungen hinsichtlich des Austauschs des Filterelements zu treffen.

Verschmutzungsanzeigen
Elektrisch oder Optoelektronisch
Max. Betriebsdruck
Edelstahl: 420 bar, Aluminium: 220 bar
Betriebstemperatur
Nitril: -25 bis 100 °C, Viton: -10 bis 100 °C

Hauptmerkmale

  • Kontinuierliche Druckdifferenzüberwachung
  • Kaltstartanzeige bis ca. 25 °C
  • Druckspitzenunterdrückung
  • Staub- und spritzwassergeschütztes Aluminium- oder Edelstahlgehäuse
  • Störungsfreie Signalübertragung auch über größere Entfernungen
  • Optimale Ausnutzung der Filterelemente durch hohe Messwertauflösung im Endwertbereich
  • Austauschbar mit der Verschmutzungsanzeige vom Typ AE
Produkte

Technische Daten

Max. Betriebsdruck:

420 bar (Edelstahl)

220 bar (Aluminium)

Max. Druckdifferenz: 160 bar
Betriebstemperatur: -40 bis 80 °C
Temperaturbereich des Fluids:

-25 bis 100 °C (NBR)

-10 bis 100 °C (FPM)

andere Temperaturbereiche auf Anfrage

Dichtungsmaterial: NBR/FPM, weitere Dichtungen auf Anfrage
Spannungsversorgung: +24 VDC ±20 %
Stromverbrauch: ca. 25 mA + Stromausgabe (gemessen mit 24 VDC)
Ausgangssignal:

Δp: 6–20 mA, max. Bürde: 400 Ω

5 mA bei Kaltstartunterdrückung

75 % und 100 % von ΔpNenn als 24 VDC

Messfehler: ±  5% v. ΔNenn
Betriebsfähigkeit: < 400 mA bei geschlossenem Zustand,  < 1 mA bei geöffnetem Zustand
Schutzart: IP65 (IP67 auf Anfrage)
Ermüdungsfestigkeit: max. 1 Mio Lastwechsel für Aluminium
Download Links
X
Download Close