Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BECO CARBON

Tiefenfilterschichten der BECO CARBON-Reihe weisen durch die Verwendung immobilisierter Aktivkohle eine hohe Adsorptionsfähigkeit auf und werden zur Entfärbung sowie zur Abtrennung unerwünschter Nebenprodukte oder zur Geschmacks- und Geruchskorrektur eingesetzt.

Aktivkohlehaltige BECO CARBON-Tiefenfilterschichten bieten ein breites Anwendungsspektrum in der Filtration von Flüssigkeiten in der Feinchemie, Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Biotechnologie.

Filtermaterial
Aktivkohle
Anwendung
Adsorptive Filtration
Konformität
FDA, EC 1935/2004, BfR XXXVI/1

Hauptmerkmale

  • Tiefenfilterschichten mit Aktivkohletypen unter-schiedlicher Porosität decken ein breites Anwendungsspektrums ab.
  • Durch die staubfreie Handhabung ist die Anwendung einfach und sauber.
  • Die Adsorptionsleistung der BECO CARBON ACF 02-, ACF 03- und ACF 04-Tiefenfilterschichten wird durch einen Aktivkohlegehalt von bis zu 1.000 g/m² maximiert
    Der niedrige Endotoxingehalt sorgt für eine hohe Produktsicherheit. Für die BECO CARBON ACF 03 ist ein Validation Guide auf Anfrage erhältlich.
  • Die BECO CARBON ACF 07.10 Tiefenfilterschicht wurde speziell für Flüssigkeiten mit hoher Viskosität entwickelt und kombiniert darüber hinaus adsorptive Eigenschaften mit Tiefenfiltration.

Segmente:

  • Feinchemie
  • Pharma-Industrie
  • Biotechnologie
  • Kosmetik
  • Lebensmittel und Getränke

Anwendungen:

  • Entfärbung und Abtrennung von organischen Verunreinigungen aus Wirkstofflösungen (API):
    -         Entfärbung von Antibiotikalösungen
    -         Protein- und Endotoxin-Abtrennung
    -         Aufreinigung von Blutplasmaprodukten
    -         Behandlung von Kontrastmitteln
  • Entfärbung von natürlichen Extrakten und Kosmetika
  • Entfernung unerwünschter Nebenprodukte aus Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln, z. B. Entfärbung von Glukose-, Enzym- und Vitaminlösungen
  • Geschmacks- und Farbkorrektur von Getränken (Spirituosen, Fruchtsäften, Hard Seltzer etc.).
  • Entfärbung und Abtrennung von organischen Verunreinigungen von Chemikalien, organischen Lösungsmitteln und synthetischen Ölen, z. B. Entfernung von „off-flavor“ und unerwünschten Nebenprodukten aus Silikonölen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Produkte

            BECO CARBON
Typ
 
Artikel-Nr.
 
Dicke
in (mm)
Glührückstand
%
Berstfestigkeit nass
kPa
Wasserdurchfluss
△ p = 14,5 psi gpm/ft2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Endotoxingehalt**
EU/ml
Aktivkohlegehalt
g/m²
  ACF 07.10 19607 0,15 (3,8) 15 > 80 1415 - 420
  ACF 07.10S*** 19707 0,16 (4,0) 15 > 80 29,8 (1215) - 420
  ACF 02 19602 0,21 (5,3) 2,5 > 80 6,75 (275) < 0,125 1000
  ACF 03 19603 0,20 (5,1) 5 > 80 300 < 0,125 1000
  ACF 04 19604 0,20 (5,0) 5 > 80 300 < 0,125 1000
 

* 100 kPa = 1 bar

** Endotoxingehaltsanalyse nach dem Spülen mit 50 l/m² WFI (Wasser für Injektionszwecke)

*** Mit Schutzblatt auf der Auslaufseite für Format 140 (400 x 400 mm)

Download Links
X
Download Close