Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

HAYFLOW Q

HAYFLOW Q-Filterelemente sind eine Kombination des bewährten DURAGAF-Filtermaterials mit erhöhter Standzeit und dem präzise gewebtem Nylon-Monofilament. Während das DURAGAF-Filtermaterial mit erhöhter Standzeit als leistungsfähiger Vor- und Tiefenfilter wirkt, umschließt das äußere Gewebe den Nadelfilz und sorgt für eine Abscheiderate von 10 μm.

Material
Nadelfilz oder Gewebe
Abscheideeffizienz
Hoch
Kapazität
Hoch

Hauptmerkmale

  • Einsetzbar in stark diskontinuierlichen wie auch kontinuierlichen Betriebsbedingungen
  • Lange Filterwechselintervalle (bis zu fünfmal länger als bei Standardfilterbeuteln aus Nadelfilz)
  • Hocheffektive Tiefenfiltration mit absoluter Partikelabscheideeffizienz sowie Rückhaltung freigesetzter Fasern durch die hochreine Außenlage
  • Absolute Partikelabscheideeffizienz kombiniert mit hoher Schmutzaufnahmekapazität
  • Vollverschweißte Konstruktion mit patentiertem SENTINEL-Dichtungsring ermöglicht eine zu 100 % bypassfreie Filtration
  • Das Material ist silikonfrei und enthält keine lackstörenden Substanzen
  • HAYFLOW QDC – Eine dedizierte HAYFLOW‑Q‑Konfiguration, optimiert für die Kühlfiltration von CDUs in Rechenzentren

Anwendungsbereiche von HAYFLOW

  • Autowasch- und Spülanlagen
  • Farben
  • Beschichtungen
  • Druckfarben
  • Dispersionen
  • Harze
  • Aufbereitung von Trink- und Abwasser
  • Schmierstoffe und Flüssigkeiten für die Metallbearbeitung
  • Lösungsmittel- und wasserhaltige Reinigungsmittel in Teilereinigungsanlagen
  • Rechenzentren (HAYFLOW QDC)

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

TECHNISCHE DATEN

Material Besonders strapazierfähiges Nadelfilz-Polypropylen oder -Polyester
 
Außenlage Nylon-Monofilament-Netzstoff 10 μm
 
Dichtungsringe
SENTINEL-Dichtungs- und unterer Ring aus geschweißtem Polypropylen oder Polyester
 
Abscheideraten
1, 5, 10, 25 µm
 
Größe 02: Ø 180 x 700 mm
 
Filterfläche 02: 0,7 m²
 
Max. Betriebstemperaturen
Polypropylen: 90 °C
Polyester: 150 °C
 
Max. Differenzdruck
2,5 bar
 
Empfohlener Differenzdruck vor Filterwechsel
0,8–1,5 bar
 
Max. Durchflussraten
02: 30 m³/h
 
Download Links
X
Download Close