Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

LOFPLEAT EE

Diese Einwegfilterelemente können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Das Filtermaterial aus plissiertem Polypropylen bietet eine große Filteroberfläche und somit höchstmögliche Durchflussraten.

LOFPLEAT EE-Filterkerzen von Eaton sind mit dem komplett aus Polypropylen bestehenden Design wirtschaftlich und effizient in einer Vielzahl von Anwendungen.

Filtermaterial
Polypropylen
Abscheideeffizienz
90 %
Max. Betriebstemperatur
80 °C

Hauptmerkmale

  • Abscheideeffizienz von 90 %
  • Rückhalteraten von 0,2 bis 25 μm
  • Verfügbar in Längen bis zu 40"
  • Fixierte Porenstruktur verhindert Partikelabgabe
  • Polypropylenkonstruktion und viele verschiedene Optionen an Dichtungs-/ O-Ring-Materialien für ein breites Anwendungsspektrum
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Filtermaterial Polypropylen
Abscheideraten 0,20, 1, 5, 10 μm
Retentionseffizienz 90 %
Längen (nominal) 10", 20", 30", 40"
Adaptercode DOE, 1, 2, 3, 4
Innenstützkörper Polypropylen
Endkappen Polypropylen
Außenstützkörper Polypropylen
Max. Betriebstemperatur 80 °C
Max. Differenzdruck in Fließrichtung

4,0 bar bei 21 °C
2,4 bar bei 80 °C

Download Links
X
Download Close