Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
  • graph-on-screen-data-pen-getty-495669125

    HMI/SCADA Software

    Die HMI/SCADA-Lösung von Eaton bietet kostengünstige und sichere Steuerungs-, Datenvisualisierungs- und Alarmmanagement-Funktionen für Automatisierungssysteme von Stromversorgern. Die Software Visual T&D ist eine von Eatons Systemlösungen zur Netzautomatisierung.
    Kontakt

Hauptmekrmale

  • Flexibles Lizenzierungsmodell passt sich an die große Anzahl von Datenpunkten in modernen IEDs an
  • Unterstützt eine Vielzahl von Datenquellen wie SMP-Gateways, OPC-Server gemäß Industriestandard
  • Sekundengenaue Zeitkennzeichnung und Datenqualitätsattribute
  • Client/Server-Architektur mit optimierter Unterstützung für Netzwerke mit geringer Bandbreite
  • Unterstützung von Server-Redundanz für kontinuierlichen, fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle Benutzerkonten mit granularen Zugriffsberechtigungen
  • Zugriff auf eine Vielzahl von Geräten mit dem optionalen Kommunikationsservermodul unter Verwendung von Standard- oder proprietären Protokollen

Entwickelt für die anspruchsvollsten Automatisierungsprojekte

Für große Anwendungen ist Eatons Visual T&D Software eine kostengünstige, PC-basierte Lösung für Steuerung, Datenerfassung, Visualisierung und Alarmmanagement, die sich perfekt für Anwendungen eignet, die mehr Funktionen als die integrierte SMP Gateway HMI benötigen.

Die Visual T&D Software reduziert den Aufwand für Entwicklung, Wartung und Inbetriebnahme

Die Visual T&D Software lässt sich als eigenständige HMI oder als Zusatzprodukt zu Eatons SMP Gateway nahtlos in die Umgebung des Automatisierungssystems integrieren, um einen sofortigen Zugriff auf Ihre Daten zu ermöglichen.

Visual T&D erweiterte Funktionen

Datenvisualisierung und -steuerung

  • Sofortiger Zugriff auf alle Datenpunkte, in Echtzeit, in einer Vielzahl von Formaten, mit minimalem Konfigurationsaufwand
  • Benutzerdefinierte Tabellenansichten mit Filterung, Sortierung, Übergangszählern und Hervorhebung von geänderten Werten
  • Benutzerdefinierte Trending-Ansichten
  • Vereinfachen Sie das Projektieren und die Inbetriebnahme, indem Sie Steuervorgänge direkt von Echtzeit-Datenansichten aus durchführen. Unterstützt die Steuerungsmodi Direct Execute oder Select Before Operate (SBO) der Energiebranche
  • Punktmarkierungen zur Betriebssperre oder zu Informationszwecken

real time data point VTD.png

Alarm- und Eventmanagement

  • Alarm- oder Ereignisauslösung bei einer Binärpunktänderung oder wenn ein Analogwert seinen Betriebsbereich verlässt.
  • Eingebaute Systemalarme bei Verlust der Datenquelle, der Zeitsynchronisation oder der Datenqualität.
  • Konfigurierbarer Alarmmanagementprozess
  • Auslösen von E-Mail-Benachrichtigungen beim Auftreten, Wegfallen oder Bestätigen einer Bedingung

alarm and event management VTD.png

Datenprotokollierung

  • Protokollierung aller Ereignisse, Alarme, Bedieneraktionen und aller Übergänge an allen Datenpunkten
  • Wählen Sie die zu protokollierenden Punkte aus und richten Sie zeit- oder wertbasierte Totzonen ein, um den Datenspeicherbedarf zu optimieren.
  • Unterstützung der industrieerprobten PostgreSQL- und Microsoft SQL Server-Datenbanken als Datenarchive
  • Praxiserprobte Leistung mit bis zu 100K Datenpunkten und bis zu 10K anhaltenden Übergängen pro Sekunde
  • Abrufen, Speichern und Anzeigen von Fehleraufzeichnungen von DFRs und Schutzrelais

historical data - queries VTD.png

Einzeilige Diagramme

  • Kompletter Satz an Standard-Zeichenwerkzeugen
  • Erstellung komplexer Formen durch Gruppierung einfacher Formen
  • Bilder und Bitmaps importieren
  • Branchenübliche Formbibliotheken zur Vereinfachung der Diagrammerstellung
  • „Alias Resolution“ Funktion für automatische Punktzuordnung

single line diagram-2 VTD.JPG

Visual T&D Systemanforderungen

Betriebssystem Windows
Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 
Minimale Prozessoranforderung
Intel Pentium, 2,8 GHz
Minimum RAM
4 GB
Speicherplatz
250 GB
Datenbank-Anforderungen
PostgreSQL 9.2, 9.3, 10.7
Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2016
Zusätzliche Anforderungen
MS Excel Add-in 2007 und 2010 32-bit
X
Download Close

Kontaktieren Sie mich

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich stimme zu, regelmäßig Informationen zu Produkten, Werbeaktionen und Nachrichten von Eaton zu erhalten. Ich erkenne an und willige ein, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation einsetzt. Ich stimme zu, dass die von mir bereitgestellten personenbezogenen Daten mit der Eaton Corporation plc in Irland und der Eaton Corporation in den USA gemäß der Eaton Datenschutzrichtlinie geteilt werden dürfen. Jegliche Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt in Einklang mit den relevanten und geltenden Datenschutzgesetzen und der Eaton Datenschutzrichtlinie. Ich kann meine Einstellungen jederzeit ändern oder meine Einwilligung widerrufen, indem ich in E-Mails von Eaton auf die relevanten Links in der Fußzeile klicke oder https://content.eaton.com/Eaton_infocenter besuche.