Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DualSmart Konfigurator

Emergency lighting system designers examining a cabinet layout diagram generated by Eaton's configurator

Der DualSmart-Schaltschrankkonfigurator ist ein unverzichtbares Tool für Planer und Installateure und ermöglicht eine frühzeitige und präzise Planung nach den Anforderungen der Endkunden. Es stellt die Kompatibilität der Komponenten mit dem ausgewählten Gehäuse sicher und verhindert Fehler von Anfang an.

Der Konfigurator bietet eine umfassende Liste von Artikelnummern, Ausschreibungsspezifikationen und detaillierten mechanischen und Verdrahtungszeichnungen.

Füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus, um auf den Konfigurator zuzugreifen.

Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich möchte über Produkte, Aktionen und Neuigkeiten von Eaton regelmäßig per E-Mail informiert werden. Ich verstehe und erkläre mich damit einverstanden, dass Eaton meine Daten, einschließlich Verhaltensdaten wie Webseitenaufrufe und Videoengagement, zur Personalisierung der Marketingkommunikation verwendet. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung zum Erhalt von Marketingkommunikation jederzeit widerrufen kann.