Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Zuverlässiger Solarstrom vom Solarmodul bis zum Netz

Die Solarenergie ist eine der am schnellsten wachsenden Energiequellen und sollte Teil Ihrer Energiestrategie sein. Wir helfen Ihnen bei der Maximierung Ihrer Energieerträge und Ihrer Investition mit zuverlässigen, effizienten und sicheren Solar- und Energiespeichersystemen und begleiten Sie von der Planung bis zur Genehmigung, von der Finanzierung bis zur Installation, durch den gesamten Prozess. 

Mit Solarenergie für eine nachhaltigere Zukunft sorgen

Auf dem heutigen Energiemarkt stehen Versorgungsunternehmen, Regierungen, EPC-Firmen und Unternehmen gleichermaßen unter dem ständigen Druck, die betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit ihres Stromsystems zu verbessern. Solarstrom ist eine der am häufigsten vorkommenden und am schnellsten wachsenden Energiequellen, und die Fortschritte in der Technologie machen ihn zugänglicher und kostengünstiger als je zuvor.

Wir bieten umfassende Lösungen für Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Energieversorger aus einer Hand und können Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihres Projekts unterstützen - von der Sicherung der Projektfinanzierung bis zur Genehmigung durch den Energieversorger. Dabei arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um Kosten zu minimieren, indem wir die Projektkomplexität reduzieren und Ihre Beschäftigten, Ihr Eigentum und Ihre Investitionen durch eine verbesserte Klimabilanz schützen.

Bereitstellung von sauberem und erschwinglichem Solarstrom

Beim Übergang zu einer Zukunft mit sauberer Energie stellen Investitionen in neue Technologien, Änderungen der gesetzlichen Vorgaben, die Komplexität der Netzanbindung und die Netzsicherheit eine Herausforderung für die Einführung der Solarenergie dar. Erfahren Sie, wie wir dafür sorgen, dass die Solarenergie für Versorgungsunternehmen, Gewerbebetriebe und Privathaushalte zur Realität wird.

Arbeiten Sie mit einem Partner zusammen, der genauso engagiert an Ihrem Projekt arbeitet wie Sie selbst

Durch die Zusammenarbeit mit Eaton haben Sie Zugriff auf ein komplettes Portfolio an elektrischen Anlagen. Wir helfen Ihnen, die Verbindung von der Schalttafel zum Netz bis hin zur Energiespeicherung herzustellen. Wir bieten Dienstleistungen für die Entwicklung elektrischer Systeme und Lösungen, die für eine einfache Installation und Integration konzipiert sind, und helfen Ihnen, die Kosten pro Watt zu minimieren und die örtlichen Auflagen zu erfüllen.
Ingenieure beim Gang durch ein Solarkraftwerk

Sicherung der Freigabe durch die Versorgungsunternehmen und der Projektfinanzierung

Der Aufbau eines saubereren und zuverlässigeren Stromnetzes wird in der gesamten Industrie immer wichtiger, aber die Einhaltung von Vorschriften und Herausforderungen bei der Finanzierung können Ihr Solarprojekt von Anfang an auf wacklige Beine stellen. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in den Bereichen Energiemanagement, elektrische Systemanwendungstechnik und Design-Support unterstützen wir Sie mit unseren bewährten Solarlösungen bei der Maximierung der Stromerzeugung und -speicherung, damit Sie das volle Potenzial der Solarenergie für Ihre Investition ausschöpfen können.

Reduzierung der Installationskosten und der Komplexität zur Minimierung der Kosten pro Watt

Bei der Maximierung Ihrer Gesamtinvestition ist die Minimierung der Kosten pro Watt der Anlage von höchster Priorität. Unsere Dienstleistungen im Bereich der elektrischen Systemplanung, unser Fachwissen im Projektmanagement und unsere innovativen integrierten Lösungen verringern die Installationszeit, den Platzbedarf und den Arbeitsaufwand.

Ingenieur bei der Installation von Sonnenkollektoren
Techniker prüft Solarmodule

Schützen Sie Personen, Eigentum und Investitionen

Als ein führender Anbieter im Bereich der elektrischen Sicherheit entwickeln wir innovative Lösungen - von der kleinsten Sicherung bis hin zu großen Mittelspannungsschaltanlagen -, die Menschen und Anlagen schützen und Ihr Projekt und Ihre Investitionen sichern. Wir sorgen mit patentierten Lösungen zum Schutz vor Störlichtbögen, mit Produkten, die auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt sind, und mit Innovationen bei der Systemüberwachung dafür, dass Sie und Ihre Anlagen geschützt werden.

eaton-image-for-wp-download-page-image-3d-ebook-cover-en-us_840_520.jpg

Ausnutzung des Booms bei erneuerbaren Energien zur Förderung der Sektorkopplung

Zu Beginn des neuen Jahrzehnts hat sich die EU strengere Ziele gesetzt, um innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte eine Netto-Null-Wirtschaft für die gesamte Union zu erreichen. Die Herausforderung ist gewaltig, da sie auf wirtschaftlicher Konjunktur und Wachstum bei gleichzeitiger Minimierung der Emissionen beruht.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um das Whitepaper „Ausnutzung des Booms bei erneuerbaren Energien zur Förderung der Sektorkopplung" herunterzuladen.

Strom für die Energiewende

Erfahren Sie, wie wir aktiv den Netzausbau unterstützen, indem wir Energieversorgern, Gebäudemanagern und Hausbesitzern helfen, erneuerbare Energien und Speicherstrategien einzuführen, um sauberen Strom verfügbar zu machen, wann und wo er gebraucht wird.