Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

001628
Modellcode: +R1/4"-MCSN

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, R1/4

Listenpreis EUR0.01

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange
Catalog Number
001628
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
48 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.04 kg
Certifications
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-06
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
EAN
4015080016281
Model Code
+R1/4"-MCSN

General information

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Pressure pipe flange

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.