Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschieneneinsätze CI-Gehäuse, für die Unterbringung von Reitersicherungssockeln, 3-polig, für 250 A Bemessungsbetriebsstrom, kann für CI44� verwendet werden
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Sammelschieneneinsatz RS
|
| Katalognummer |
001890
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
1.096 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080018902
|
| Modellcode |
SE-RS-I44
|
| Funktionen |
Zum Aufbau von Reitersicherungsunterteilen
3-polig, für 250 A Nennstrom Vorbereitetes Gehäuse |
| Geeignet für |
Aufbau von Reitersicherungsunterteilen
3-polig, für 250 A Nennstrom |
| Benutzt mit |
CI44…
Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci Modulares Sammelschienensystem |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschieneneinsätze
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Nennstrom - max. |
250 A
|
| Schienenabstand |
50 mm
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|