Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

001891
CI45E-200

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Isolierstoffgehäuse, +Vorprägungen, HxBxT=500x375x225mm

Listenpreis EUR340.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
001891
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
4.281 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 61439-2
EN 62208
EAN
4015080018919
Modellcode
CI45E-200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten (UL)
V1 (Sockel) (UL94)
V2 (Deckel) (UL94)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse Als Verteilergehäuse mit Tür umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände Integrierter Druckentlastungs-Mechanismus für Kurzschlussfälle
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz
Benutzt mit
Eaton Schalt -und Schutzgeräte

cLieferprogramm

Farbe
Grau
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Einzelgehäuse xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
30 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C
Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse)
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Chemische Beständigkeit
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 %
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Keine
Optional
Schutzart
Sonstiges
IK10
IP65
Gehäusematerial
Plastik
Material
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
halogenfrei
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
Einbautiefe bei Montageplatte
200 mm
Anzahl Rohreinlässe
104
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
6
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Sonstiges
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gerätetyp
Einzelgehäuse
Breite in Anzahl der modularen Abstände
17
Einbautiefe
200 mm
Interne Tiefe
200 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
31 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
62 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
36 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
33 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
72 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
67 W

Produktspezifikation exportieren