Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

001894
U-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, HxBxT=500x375x120 mm

Listenpreis EUR163.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuseunterteil
Katalognummer
001894
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
4.632 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
EAN
4015080018940
Modellcode
U-CI45

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • oben und unten offen
  • Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verteilergehäuse-Unterteile
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Leergehäuse

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
960 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
30 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Deckel
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Grundtyp
geschlossen, ausschlagbar
Leitungseinführungstyp
FL4... Flansch
FL3... Flansch
Oben und unten
seitlich
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
Keine
Schutzart
IP65
IK10
Sonstiges
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl Rohreinlässe
104
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
6
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gerätetyp
Baukastensystem
Breite in Anzahl der modularen Abstände
17
Einbautiefe
200 mm
Interne Tiefe
100 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
48 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
27 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
25 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
53 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
51 W

Produktspezifikation exportieren