Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschieneneinsatz für 2 SA-Boxen SKA
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
002066
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
1.717 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080020660
|
| Modellcode |
SVS250630-5
|
| Besondere Merkmale |
einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial
|
| Benutzt mit |
1 Satz enthält 5 Verbindungselemente
Isolierstoffgehäuse Ci Vorbereitete Gehäuse Vorbereitete Gehäuse, Zusatzausrüstung für Sammelschienengehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschienenverbindungen
|
| Stromstärke |
630 A
|
| Polzahl |
5-polig
|
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
250 A – 630 A
|
| Leitertyp |
L1, L2, L3, PE, N
|