Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, für CU 12x5, 2
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
002282
|
| Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
| Produkthöhe |
19 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.102 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080022824
|
| Modellcode |
K12X5-2
|
| Funktionen |
Anschluss Band- oder Rundleiter
|
| Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Bandleiteranschluss Flachschiene |
| Benutzt mit |
Cu 12 x 5 mm Sammelschienen
Vorbereitete Gehäuse Zubehör für Sammelschienengehäuse CI-Isolierstoffgehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschienenklemmen
|
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
100 A
400 A |
| Bemessungsbetriebsstrom |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
400 A
|
| Sammelschienenstärke - max. |
5 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Schienenbreite - max. |
12 mm
|
| Schienenbreite - min. |
12 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
120 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (Flachband) |
16 mm x 0,8 mm (10x)
9 mm x 0,8 mm (3x) |
| Anschlussquerschnitte (Rundleitung) |
25 mm² - 95 mm²
25 mm² - 120 mm² |
| Breite der Klemme |
35 mm
|