Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002286

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, für CU 20x5

Listenpreis EUR31.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
002286
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.175 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080022862
Modellcode
K20X5

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anschluss Band- oder Rundleiter
Geeignet für
Rundleiterverbindung
Bandleiteranschluss
Sektorleiteranschlussverbindung
Flachschiene
Benutzt mit
Cu 20 x 5 mm Sammelschienen
Zubehör für Sammelschienengehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse
Vorbereitete Gehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschienenklemmen
Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Vorbereitete Gehäuse

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
200 A
160 A
250 A
100 A
Bemessungsbetriebsstrom
250 As
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
250 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
5 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Schienenbreite - max.
20 mm
Schienenbreite - min.
20 mm
Leiterquerschnitt - max.
70 mm²
Anschlussquerschnitte (Flachband)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
Anschlussquerschnitte (Rundleitung)
35 mm² - 70 mm²
35 mm² - 50 mm²
Breite der Klemme
38 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.