Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002316
Modellcode: HBA-4344

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Halterrahmen, Leerblende, für Messgeräteausschnitt 96 x 96 mm

Listenpreis EUR3.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Zählergehäuse Zubehör
Katalognummer
002316
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
13.5 mm
Produktbreite
96 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080023166
Modellcode
HBA-4344

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
GA-MS-143 Messgeräteabdeckung separat bestellen
zusätzlich notwendig als Reduzierung bei aufschnappbaren Messgeräten 72 x 72 mm und beim Einbau von PKZM0 (Spannungsmesservorrichtung) sowie T0-… (Messgeräteumschalter)
Zum Abdecken von Leerplätzen:
Leergehäuse
Messgeräteeinbau
CI-Isolierstoffgehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Halterrahmen
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Messgeräteeinbau

Technische daten - mechanisch

Material
Plastik
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.