Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002319
Modellcode: FT-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flanschadapter für CI-Gehäuse

Listenpreis EUR13.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
Katalognummer
002319
Produkt Länge/Tiefe
7 mm
Produkthöhe
103 mm
Produktbreite
94 mm
Produktgewicht
0.063 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080023197
Modellcode
FT-CI

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Leergehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flanschadapter
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Material
Plastik

Additional information

Funktionen
zum Verbinden ungleich großer Gehäuseeinheiten
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Leergehäuse
Zubehör für Gehäusemontage
CI-Isolierstoffgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.