Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002326
Modellcode: K20X15/50

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, für CU20x5(x10, x15), Sammelschienenklemme für CU 20X15/50

Listenpreis EUR128.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
002326
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.086 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080023265
Modellcode
K20X15/50

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anschluss Bandleiter
Geeignet für
Bandleiteranschluss
Flachschiene
Rundleiterverbindung
Benutzt mit
Cu 20 x 15 mm Sammelschienen
CI-Isolierstoffgehäuse
Vorbereitete Gehäuse
Zubehör für Sammelschienengehäuse
Zubehör Steuerungsbau

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschienenklemmen
Ultraflach-Sammelschienenklemmen
Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • Zubehör Steuerungsbau
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Vorbereitete Gehäuse

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A
800 A
Bemessungsbetriebsstrom
800 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
800 A

Technical data - mechanical

Sammelschienenstärke - max.
15 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Schienenbreite - max.
20 mm
Schienenbreite - min.
20 mm
Leiterquerschnitt - max.
462 mm²
Anschlussquerschnitte (Flachband)
2 Lamellen 21 mm x 1 mm (11x)
21 mm x 1 mm (11x)
Anschlussquerschnitte (Rundleitung)
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm²
Breite der Klemme
31 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.