Eaton Moeller® series FS Frontplatte, Verwendbar für T0, T3, P1, 45 x 45 (für Rahmen 48 x 48) mm
| Produktname |
Eaton Moeller® series FS Zubehör Frontplatte
|
| Katalognummer |
003198
|
| Produkt Länge/Tiefe |
47 mm
|
| Produkthöhe |
1 mm
|
| Produktbreite |
47 mm
|
| Produktgewicht |
0.003 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| EAN |
4015080031987
|
| Modellcode |
FS908GE-T0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gerätekennzeichnungssystem
|
| Produktkategorie |
NOT-AUS/NOT-HALT Frontplatten
|
| Typ |
Frontplatten
|