Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

005093
Modellcode: CU12X5-2250

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Kupferschiene, 12x5x2250mm, verzinnt

Listenpreis EUR51.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene flach
Katalognummer
005093
Produkt Länge/Tiefe
2250 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
1.21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 13061
EAN
4015080050933
Modellcode
CU12X5-2250

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
Flachschiene
System für Flachschienen
Besondere Merkmale
Cu-Flachschienen
Benutzt mit
SH0165/2
Compact-System
60-mm-System
Modulares Sammelschienensystem
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör
System für Flachschienen

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Ausführung
flach
Nennstrom
160 A
Typ
  • 60-mm-System
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Compact-System
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
  • Modulares Sammelschienensystem
  • System für Flachschienen

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
160 A
Dauerstrom (Iu) der Schiene
520 A (20 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
450 A (30 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)

Technical data - mechanical

Sammelschienenabstand
60 mm
Material
Kupfer, verzinnt
Oberflächenausführung
verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.