Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

007466
Modellcode: CU20X5-2250

Eaton-Schalter. Kupferschiene, 20x5x2250mm, verzinnt

Listenpreis EUR79.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene flach
Katalognummer
007466
Produkt Länge/Tiefe
2250 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
2.01 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL Listed
EN 13061
EAN
4015080074663
Modellcode
CU20X5-2250

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Flachschiene
Vorbereitetes Gehäuse
System für Flachschienen
Besondere Merkmale
Cu-Flachschienen
Benutzt mit
SH0632
SH0635/4
System für Flachschienen
60-mm-System
Zubehör Steuerungsbau
Modulares Sammelschienensystem
Allgemeines Schaltschrankzubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Ausführung
flach
Nennstrom
250 A
Typ
  • 60-mm-System
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
  • Modulares Sammelschienensystem
  • System für Flachschienen

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
35 °C

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 As
Dauerstrom (Iu) der Schiene
630 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
450 A (30 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)

Technical data - mechanical

Sammelschienenabstand
60 mm
Material
Kupfer, verzinnt
Oberflächenausführung
verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.