Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

010270
DILER-40(115V60HZ)

Eaton Moeller® series DILER Hilfsschütz, 115V 60 Hz, S = Schließer: 4 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILER Steuerrelais
Katalognummer
010270
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.17 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
VDE 0660
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CE
UL Category Control No.: NKCR
EN 60947-5-1
IEC/EN 60947
EAN
4015080102700
Modellcode
DILER-40(115V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Codenummer
40E
Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
4
Anzahl der Kontakte (Schließer)
4

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
600 V
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Merkmale und funktionen

Merkmale
Kontakte mit zwangsläufiger Betätigung nach EN 60947-5-1 Anhang L, inklusive Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Zwangsgeführte Kontakte

Allgemeine Informationen

Anwendung
Hilfsschütze
Schutzart
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Montageart
DIN-Hutschiene/Schraube
Einbaulage
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
Schalthäufigkeit
9.000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILER Mini-Schütz
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
8 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
25 VA, AC, Einzelfrequenzspule bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,8 W, AC, Einzelfrequenzspule bei 60 Hz
4,6 VA, AC, Einzelfrequenzspule bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit)
45 ms

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A flink, 500V, max. Schmelzsicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
6 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 – 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 – 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015