Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Abdeckungen, +Tür, klar, HxBxT=750x375x191mm, NA Typ
| Produktname |
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
012411
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
750 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080124115
|
| Modellcode |
D250-CI48/2T-NA
|
| Funktionen |
Leergehäuse
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Außenaufstellung
|
| Benutzt mit |
U-CI48…
Gehäusedeckel für Nordamerika xEnergy Safety Ci Leergehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gehäuse-Deckel mit Tür
|
| Farbe |
Sonstiges
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
40 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65, mit Unterteil
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Abdeckung/Tür Typ |
durchsichtig, rauchgrau
|
| Material |
Kunststoff
|
| Einbautiefe |
250 mm
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Schutzart |
IP65
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
35 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
70 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
40 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
38 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
80 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
75 W
|